text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : F31087

Description:  WTRTHT CONN 100A 4P5W 220V CAST AL

CUP: 708917241393

Watertight Connector, 100Amp, 4 Wire 5 Pole, 220 Volts
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

100 ampères

Tension nominale

220 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll