n° de catalogue : F29529B
Description: 60A,REC,4P5W,250V
CUP: 708917189961
Angle Type Connector - Rating 70A, 600V, 4 Pole 5 Wire
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
70 |
Tension nominale |
600 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |