n° de catalogue : F28781B
Description: 60A,PLG,4P5W,250V
CUP: 708917206422
Male Plug 0 Rating 60A, 5 Pole 4 Wire, 480V
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
60 |
Tension nominale |
250 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |