text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : F26558-78

Description:  PLUG 3W 4P 60A 480VAC F26

CUP: 708917172550

Brass and Stainless Steel Male Plug, Polarized - Rating 60A, 480V, 3 Wire 4 Pole
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

60

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant