n° de catalogue : F26432
Description: 60A,CON,3P4W,CBR,480VAC
CUP: 708917137290
Connector - Rating 60A, 3 Pole 4 Wire, 480V
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
60 |
Tension nominale |
480 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |