text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : F22B-23-2BN-19.50

Description:  FLEXIBLE BRAID CONNECTOR

CUP: 783786065974

Flexible Braid Assembly. 4 Braid Assembly, 430 Amps each Braid. 1.5 inch wide. To be Bolted on 4-Hole NEMA Pad, 2 Braids High by 2 Braids Wide. 19.5 inches long.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Caractéristiques spéciales

4-Hole Pad

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Cuivre

Ampères

430 A

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

19.5 inch