text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : F22642H

Description:  15A,250V,FEM,U2,REPL INT ASSY

CUP: 708917175483

Receptacle Interior, 15Amps, 2 Wire 3 Pole, 250 Volts
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

15

Tension nominale

250 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll