n° de catalogue : F2050
Description: FERRULE ISOLEE NYLON ROUGE
CUP: 786210335544
Ferrule isolée en cuivre à conductibilité élevé, étamée. Longueur totale 1,181 pouce. Longueur de broche 0,53 pouce. Rouge.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Ferrules ensure reliable electrical connections when terminating conductors in screw clamp terminal blocks.
- Application Tools: ERG4
Descripteurs
Catégorie |
Cosses électriques |
Caractéristiques spéciales |
Assure des connexions électriques fiables entre les conducteurs et les serre-fils à visser des borniers |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Couleur |
Rouge |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Standard |
UL E489056 |
Dimensions
Calibre de fils |
2 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |