text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : F2044

Description:  FERRULE ISOLEE NYLON ROUGE

CUP: 786210335483

Ferrule isolée en cuivre à conductibilité élevé, étamée. Longueur totale 1,063 pouce. Longueur de broche 0,708 pouce. Rouge.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Ferrules ensure reliable electrical connections when terminating conductors in screw clamp terminal blocks.

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Assure des connexions électriques fiables entre les conducteurs et les serre-fils à visser des borniers

Spécifications

Matériau

Cuivre

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E489056
UL E489056

Dimensions

Calibre de fils

8 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici