text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : F10711NP

Description:  NKL PLT TUB RNG TRM 4/4AN 1/4IN BLT

CUP: 786210962825

Grosse cosse à anneau non isolée tubulaire. Calibre de fils 4/4AN. Trou de boulon 1/4 pouce. Emballage de 200. Plaqué nickel.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Fabrication de cuivre électrolytique à conductibilité élevée, électroétamé, avec isolant codé couleur

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Dimensions

Calibre de fils

4/4AN

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant