text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : F10711

Description:  COSSE ANNEAU NON ISOL. CAL. 4-3

CUP: 786210829661

Grosse cosse à anneau non isolée tubulaire. Calibre de fils 4/4AN. Trou de boulon 1/4 pouce. Emballage de 200.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • These non-insulated ring terminals are made of electrolytic copper for high conductivity.
  • They can be installed with crimping tools having a single indentor or double indentor (recommended for solid wire).
  • Application Tools: WT115A, TBM6, TBM6S, WT3185

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Fabrication de cuivre électrolytique à conductibilité élevée, électroétamé, avec isolant codé couleur

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Standard

UL E9809

Dimensions

Calibre de fils

4 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 4503 622302 N/A N/A N/A
CSA 7222 622302 N/A N/A N/A
UL E9809 N/A N/A N/A N/A

Durabilité

Environmental product declaration

PL-029 Sta-Kon Non-Insulated Power Accessories

PL-029 Dragon Tooth Magnet Wire Termination Systems

PL-029 Sta-Kon Vinyl Insulated Power Accessories – Brass and Silver

PL-029 Sta-Kon nylon insulated power accessories – brass and silver

PL-029 Sta-Kon Nylon Insulated Power Accessories – Brass and Bronze

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici