n° de catalogue : F04212
Description: INT ASSY,SE,3P4W,20A,600V
CUP: 708917308263
Plug Interior Assembly - Rating 20A, 3 Pole 4 Wire, 600V
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
20 Ampères |
Tension nominale |
600 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |