text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : F.66.30SW

Description:  PMAJACK-125C-UL-NOIR 164PI

CUP: 786209956590

Durite tressée noire (F66) en polyamide 6,6. Pour conduits largeur nominale 30.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • High temperature stability
  • Self extinguishing UL 94 V2
  • Free from halogens
  • Rail
  • Industry, aviation, construction of vehicles and trains
  • For bundling and protection of electrical wires and cables

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Machine

Spécifications

Flexibilité

Medium

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW30

Longueur

50 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant