n° de catalogue : F-WSW-EP
Description: BOITE POUR APPAREIL F-WSW CARTON/24
CUP: 772197003750
Fabriqué ou assemblé au Canada. NuTek est la première marque canadienne de boîtes non métalliques utilisées dans la construction résidentielle et comprend la série F en mousse, idéale pour les endroits qui exigent une construction étanche à l'air.
Boîte en plastique étanche à l"air. Hauteur 3-3/4 pouces, largeur 2-1/4 pouces, profondeur 2-3/4 pouces. Capacité 18 pouces cube. Débouchures de câble 4. Utiliser avec câbles à gaine non métallique. Emballage de 24. Calibre de câbles approuvé : 14/2-10/3.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Le rebord et les languettes d'entrée des câbles sont recouvertes d'un joint en mousse.
- Capacité de 18,0 pouces cubes.
Descripteurs
Catégorie |
Boîte électrique de spécialité |
Application |
Pour câble sous gaine non métallique |
Spécifications
Matériau |
Non-métalique |
Couleur |
Gris |
Entrée du câble |
4 |
Volume |
18 pouces cubes |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Carlon |
Sous-marque de produit |
Nutek |