text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EZS2-W

Description:  SEALING FTG EZS FEM HUB 3/4IN WHT

CUP: 704508375423

Raccords d"étanchéité femelle à revêtement PVC double. Grandeur 3/4 pouce. Blanc.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

PVC Coating Bonded to Exterior

Application

Restricts the Passage of Gases, Vapors and Flames at Atmospheric Pressure and Normal Ambient Temperatures

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur de manchon

3/4 in , 21 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici