n° de catalogue : EZD111-G
Description: RACCORD D ETANCHEITE DE 1/2 PO GRIS
CUP: 704508375119
Raccord d’étanchéité à revêtement double de PVC. Grosseur de 1/2 pouce. Gris.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
|
Caractéristiques spéciales |
PVC Coating Bonded to Exterior |
|
Application |
Restricts the Passage of Gases, Vapors and Flames at Atmospheric Pressure and Normal Ambient Temperatures |
Spécifications
|
Matériau |
Aluminium |
|
Fini |
revêtement en PVC |
|
Couleur |
Gris |
Classifications
|
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
|
Grosseur de manchon |
1/2 in , 16 mm |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| UL | E193396 | N/A | EBNV | N/A | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |