Alternate Catalog No. : EZC 9320 EC
n° de catalogue : EZC9320EC
Description: AL UNIV QCK DISC INSL XFMR CONN
CUP: 75114406192
Aluminum Universal Quick Disconnect Insulated Transformer Connector, Eight Outlets. Accepts 5/8 inch or 1 inch Stud. (4) #6 to 600 kcmil and (4) #12 to 350 kcmil. Measures 10-21/64 x 1-5/8 x 1-3/8 inch. Hardware Includes (4) Tin Plated Aluminum 5/8-18 x 15/16 inch Screws, (4) Tin Plated Aluminum 3/4-16 x 15/16 inch Screws and (2) Tin Plated Aluminum 5/8-18 x 1 inch Screws for Stud. Contains Oxide Inhibitor with Protective Cap included.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Accepts 5/8 or 1 inch Stud |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#6 to 600 kcmil AWG , #12 to 350 kcmil AWG |
Nombre de conducteurs |
8 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
PVC Cover |
Montage |
Stud |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
10-21/64 in |