text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : EZB 8750 SL

n° de catalogue : EZB8750SL

Description:  XFMR Z-BAR 8 POS 750 MCM W E-Z STUD

CUP: 783786770625

Aluminum Transformer Connector, 1/0 - 750 kcmil, Street Light #14-#2, Two Set-Screws per outlet. Aluminum and Copper, Stud size 5/8 inch and 1 inch, Eight conductors, Length 12-7/8 inch. Uninsulated In-Line Bar
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Quick-Disconnect Connectors are Easy to Install or Remove
  • Dual-Rated to Accept Alminum or Copper Conductors
  • Wide Cable Ranges Provide Connections for Cables Ranging from #6 to 500 kcmil and for Street Lights Ranging from S/L #14 to #2
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Uninsulated In-Line Bar. Quick Disconnect Connectors are easy to install or remove. Dual rated to accept Aluminum or Copper Conductors. Street Light cable range from 14 to 2.

Application

Padmount Distribution Transformer

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

1/0 to 750 kcmil

Nombre de conducteurs

8

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

12-7/8 inches

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant