Alternate Catalog No. : EZB 8600 SLCTN
n° de catalogue : EZB8600SLCTN
Description: AL QDISC CONN 8 POS 6-600 MCM
CUP: 783786723201
Tin Plated Aluminum Universal Quick Disconnect Connector, 8 Position, 6-600 MCM, 12.615 Long X 1.625 High X 1.375 Wide. Includes Screws and Grease
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Quick-Disconnect Connectors are Easy to Install or Remove
- Dual-Rated to Accept Alminum or Copper Conductors
- Wide Cable Ranges Provide Connections for Cables Ranging from #6 to 500 kcmil and for Street Lights Ranging from S/L #14 to #2
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#6 à 600 kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
12.615 Long X 1.625 High X 1.375 Wide |