Alternate Catalog No. : EZB 6500 SLK
n° de catalogue : EZB6500SLK
Description: AL UNIV QUICK DISC XFMR CONN KIT
CUP: 75114400374
Aluminum Universal Quick Disconnect Transformer Connector Kit, Cable Range #6 to 500 Kcmil, Streetlight #14 to #2, Kit Includes (2) Bars with Boots and (1) Bare Bar.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Quick-Disconnect Connectors are Easy to Install or Remove
- Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
- Wide Cable Ranges Provide Connections for Cables Ranging from #6 to 500 kcmil and for Street Lights Ranging from S/L #14 to #2
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
(2) Bars with Boots and (1) Bare Bar |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#6 to 500 kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
8-3/4 in |