Alternate Catalog No. : EZB 6500 SLC
n° de catalogue : EZB6500SLC
Description: AL TRANS CONN 6-500 INLINE 6OUTL OI
CUP: 783786723188
- Quick-Disconnect Connectors are Easy to Install or Remove
- Dual-Rated to Accept Alminum or Copper Conductors
- Wide Cable Ranges Provide Connections for Cables Ranging from #6 to 500 kcmil and for Street Lights Ranging from S/L #14 to #2
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Uninsulated In-Line Bar. Quick Disconnect Connectors are easy to install or remove. Dual rated to accept Aluminum or Copper Conductors. Street Light cable range from 14 to 2. |
Application |
Padmount Distribution Transformer |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#6 to 500 kcmil |
Nombre de conducteurs |
6 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
8-3/4 inches |