Alternate Catalog No. : EZB 6350 SLC
n° de catalogue : EZB6350SLC
Description: AL TRANS CONN 12-350 AL/CU 6COND
CUP: 75114156196
Aluminum Transformer Connector, #12 - 350 kcmil, Aluminum and Copper, Stud size 5/8 inch and 1 inch, Six conductor.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Quick-Disconnect Connectors are Easy to Install or Remove
- Dual-Rated to Accept Alminum or Copper Conductors
- Wide Cable Ranges Provide Connections for Cables Ranging from #6 to 500 kcmil and for Street Lights Ranging from S/L #14 to #2
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Uninsulated In-Line Bar. Quick Disconnect Connectors are easy to install or remove. Dual rated to accept Aluminum or Copper Conductors. Street Light cable range from 14 to 2. |
Application |
Padmount Distribution Transformer |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#12-350 |
Nombre de conducteurs |
6 |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
8-3/4 inches |