text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : EZB 6350 SL

n° de catalogue : EZB6350SL

Description:  AL UNIV Q-DISC TFR 12-350 SL 6COND

CUP: 75114309370

Aluminum, Electrical Connector, 9.062 Long, 1.375 Wide, 1.625 High, 350 mcm, 6 Wire Ports With Streetlight
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Quick-Disconnect Connectors are Easy to Install or Remove
  • Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
  • Wide Cable Ranges Provide Connections for Cables Ranging from #6 to 500 kcmil and for Street Lights Ranging from S/L #14 to #2
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

350

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

9.062 Long, 1.375 Wide, 1.625 High