text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : EZB 4350 SL

n° de catalogue : EZB4350SL

Description:  AL UNIV Q-DISC TFR 12-350 SL 4COND

CUP: 75114309363

Aluminum, Universal Quick-Disconnect Transformer Connector, Cable Range #12 AWG to 350 kcmil, Street Light Cable Range #14 to #2 AWG. Length 6-3/4 inch x 1-3/8 inch x 1-5/8 inch, 4 Wire Ports, includes Tin Plated Aluminum Screws. Stud Sizes 5/8 and 1 inch. Uninsulated.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Quick-Disconnect Connectors are Easy to Install or Remove
  • Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
  • Wide Cable Ranges Provide Connections for Cables Ranging from #6 to 500 kcmil and for Street Lights Ranging from S/L #14 to #2
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

6-3/4 Long, 1-1/8 Wide, 1-5/8 High