text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : EZ 5912-1

n° de catalogue : EZ5912-1

Description:  PVC INSUL BOOT 4-7/8X3-3/4X2-27/32

CUP: 783786723317

Capuchon isolant
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Clear PVC Drop-On Insulating Cover

Descripteurs

Catégorie

Connecteur et obturateur

Caractéristiques spéciales

Wildlife Cover, Insulating Clear Slip-On PVC Cover, 4.875 inch x 3.750 inch x 2.843 inch

Classifications

Marque de produit

Homac

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant