text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EZ209HDGC

Description:  RACCORD EN FORME DE Z

CUP: 786210561424

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Support en Z en acier galvanisé par trempage à chaud, longueur de la base de 1-7/8 pouce, hauteur de 2-7/16 pouces, largeur de 1-5/8 pouce, trou de 1 pouce de diamètre, pour profilés de série E
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Spécifications

Matériau

Acier

Nombre de trous

2

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Hauteur

2-7/16 in

Largeur

1-5/8 pouces

Épaisseur

1/4 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici