text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EZ209

Description:  RACCORD EN FORME DE Z

CUP: 616013324516

Raccord en forme de Z en acier, longueur 1-7/8 pouces, hauteur 2-7/16 pouces, largeur 1-5/8 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Support de montage angulaire

Application

For use in metal framing applications

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

GoldGalv/Standard

Nombre de trous

2

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

1-7/8 in

Hauteur

2-7/16 in

Largeur

1-5/8 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici