text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : EZ-CK SS IEEE DIEKIT

n° de catalogue : EZ-CKSSIEEEDIEKIT

Description:  AVEC ETUIT ET DIES ACIER INOX IEEE

CUP: 75114407021

Stainless Steel IEEE Die Kit with Plastic Case, includes Die Adapter and 12-14 Ton Dies (Brown 87H .788-.804 gauging, Purple and Olive 54 .536-.552 gauging, Red 71 .708-.724 gauging, No Color/Black 80H .788-.804 gauging, White 66 .658-.674 gauging) and 15 Ton Tool Die and EZ-Ground IEEE Die Set
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Matrices pour outils de sertissage

Caractéristiques spéciales

étuit en Plastique

Application

12-14 Ton

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Blackburn