text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EYVF-33

Description:  RACCORD ETANCHE VERT HLA 1

CUP: 42269390607

Raccord d"étanchéité vertical en fonte d"aluminium. Grosseur de manchon 1 pouce. Avec 4 onces de ciment d"obturation.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Precision NPT threaded hubs allow trouble-free field installation for rigid or IMC conduit.
  • Large opening provides maximum working room for creating dam and seal pouring to speed up installation and compact design permits close construction of parallel conduit runs.

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Precision Cast and Machined Surfaces Permit Safer Wire Pulling

Application

Limits Flames and/or Explosions to Area within Electrical System Where They Originate

Spécifications

Matériau

Fonte

Fini

Zinc-Plated with Aluminum Acrylic Paint

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E34438, CSA

Dimensions

Grosseur de manchon

1 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici