n° de catalogue : EYSX81-G
Description: EXPANDED SEALING FTG 3IN GRAY
CUP: 704508421144
PVC Coated Gray Expanded Fill Sealing Fitting for Sealing In Vertical or Horizontal Positions, Female Hub, Hub Size 3 Inch/78 Metric, Turning Radius 3-11/16 Inch
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
PVC Coating Bonded to Exterior |
Application |
Restricts the Passage of Gases, Vapors and Flames at Atmospheric Pressure and Normal Ambient Temperatures |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
revêtement en PVC |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur de manchon |
3 in , 78 mm |