text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EYSX61-G

Description:  EXPANDED SEALING FTG 2IN GRAY

CUP: 704508421120

PVC Coated Gray Expanded Fill Sealing Fitting for Sealing In Vertical or Horizontal Positions, Female Hub, Hub Size 2 Inch/53 Metric, Turning Radius 3-5/16 Inch
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

PVC Coating Bonded to Exterior

Application

Restricts the Passage of Gases, Vapors and Flames at Atmospheric Pressure and Normal Ambient Temperatures

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur de manchon

2 in , 53 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant