n° de catalogue : EYSX41-G
Description: EXPANDED SEALING FTG 1-1/4IN GRAY
CUP: 704508421113
Raccord d"étanchéité modèle élargi femelle à revêtement de PVC. Diamètre du conduit 1-1/4 pouce (35 millimètres), gris.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descriptors
Category |
Electrical conduit fitting body |
Special Features |
PVC Coating Bonded to Exterior |
Application |
Restricts the Passage of Gases, Vapors and Flames at Atmospheric Pressure and Normal Ambient Temperatures |
Specifications
Material |
Aluminum |
Finish |
PVC Coated |
Color |
Gray |
Classifications
Brand Name |
Ocal |
Dimensions
Hub Size |
1-1/4 in , 35 mm |