n° de catalogue : EYSX2SA-G
Description: EXPANDED SEALING FTG 3/4IN AL GRAY
CUP: 704508426453
PVC Coated Gray Aluminum Expanded Fill Sealing Fitting for Sealing In Vertical or Horizontal Positions, Female Hub, Hub Size 3/4 Inch/21 Metric, Turning Radius 1-3/8 Inch
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
PVC Coating Bonded to Exterior |
Application |
Restricts the Passage of Gases, Vapors and Flames at Atmospheric Pressure and Normal Ambient Temperatures |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
revêtement en PVC |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur de manchon |
3/4 in , 21 mm |