n° de catalogue : EYSX21-B
Description: EXPANDED SEALING FTG 3/4IN BLUE
CUP: 704508375027
PVC Coated Expanded Fill Sealing Fitting, Female End, Pipe Size 3/4 Inch/21 Metric, Dimensions A 4 5/16 Inch B 1-23/4 Inch, Turning Radius 1-23/8 Inch, Blue
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
PVC Coating Bonded to Exterior |
Application |
Restricts the Passage of Gases, Vapors and Flames at Atmospheric Pressure and Normal Ambient Temperatures |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
revêtement en PVC |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur de manchon |
3/4 in , 21 mm |