n° de catalogue : EYS6-B
Description: COND SEALING FTG FEM HUB 2IN BLU
CUP: 704508374419
PVC Double-Coated Conduit Sealing Fitting, EYS Series for Hazardous Locations, for Sealing in Vertical or Horizontal Position, Female Hub, Hub Size 2 Inch/53 Metric, Turning Radius 2.31 Inch/58.67 Millimeters, Ductile Iron, Light Blue
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
PVC Coating Bonded to Exterior |
Application |
Restricts the Passage of Gases, Vapors and Flames at Atmospheric Pressure and Normal Ambient Temperatures |
Spécifications
Matériau |
Fonte |
Fini |
revêtement en PVC |
Couleur |
Bleu pâle |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur de manchon |
2 in , 53 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |