text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EYS5SA-G

Description:  COND SEALING FTG FEM HUB 1-1/2IN A

CUP: 704508374396

PVC Double-Coated Conduit Sealing Fitting, EYS Series for Hazardous Locations, for Sealing in Vertical or Horizontal Position, Female Hub, Hub Size 1-1/2 Inch/41 Metric, Turning Radius 2.00 Inch/50.80 Millimeters, Aluminum, Gray
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

PVC Coating Bonded to Exterior

Application

Restricts the Passage of Gases, Vapors and Flames at Atmospheric Pressure and Normal Ambient Temperatures

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur de manchon

1-1/2 in , 41 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici