n° de catalogue : EYS56SA-G
Description: COND SEALING FTG M/F HUB 1-1/2IN AL
CUP: 704508374372
PVC Double-Coated Conduit Sealing Fitting, EYS Series for Hazardous Locations, for Sealing in Vertical or Horizontal Position, Male and Female Hub, Hub Size 1-1/2 Inch/41 Metric, Turning Radius 2.00 Inch/50.80 Millimeters, Aluminum, Gray
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
PVC Coating Bonded to Exterior |
Application |
Restricts the Passage of Gases, Vapors and Flames at Atmospheric Pressure and Normal Ambient Temperatures |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
revêtement en PVC |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur de manchon |
1-1/2 in , 41 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |