n° de catalogue : EYS51-W
Description: COND SEALNG FTG FEM HUB1-1/2IN WHT
CUP: 704508421410
PVC Double-Coated Conduit Sealing Fitting, EYS Series for Hazardous Locations, for Sealing in Vertical or Horizontal Position, Female Hub, Hub Size 1-1/2 Inch/41 Metric, Ductile Iron, White
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
|
Caractéristiques spéciales |
PVC Coating Bonded to Exterior |
|
Application |
Restricts the Passage of Gases, Vapors and Flames at Atmospheric Pressure and Normal Ambient Temperatures |
Spécifications
|
Matériau |
Fonte |
|
Fini |
revêtement en PVC |
|
Couleur |
Blanc |
Classifications
|
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
|
Grosseur de manchon |
1-1/2 in , 41 mm |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |