n° de catalogue : EYS5-TB
Description: RACC ETCH FEM VERT/HZ 1-1/2PO
CUP: 786210686332
Raccord d"étanchéité femelle en alliage de fer fondu. Revêtement de PVC. Vertical seulement. Diamètre du conduit 1-1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- All hubs have a minimum of five full threads, integral bushings to protect conductor insulation from damage, and large access openings for easier packing of sealing material.
- Seals are approved to be used with Crouse Hinds® Sealing Compound and Fiber.
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Minimum of Five Full Threads and Integral Bushing |
Application |
Seals Sections of Conduit Runs from Passage of Vapors, Flame, and Gases |
Spécifications
Matériau |
Fonte |
Fini |
Zinc-Plated with Aluminum Acrylic Paint |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E193396, CSA |
Dimensions
Grosseur de manchon |
1-1/2 pouces |
Longueur |
5.69 in |