n° de catalogue : EYS46-B
Description: COND SEALING FTG M/F HUB 1-1/4IN BL
CUP: 704508374198
PVC Double-Coated Conduit Sealing Fitting, EYS Series for Hazardous Locations, for Sealing in Vertical or Horizontal Position, Male and Female Hub, Hub Size 1-1/4 Inch/35 Metric, Turning Radius 1.81 Inch/45.97 Millimeters, Ductile Iron, Light Blue
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
PVC Coating Bonded to Exterior |
Application |
Restricts the Passage of Gases, Vapors and Flames at Atmospheric Pressure and Normal Ambient Temperatures |
Spécifications
Matériau |
Fonte |
Fini |
revêtement en PVC |
Couleur |
Bleu pâle |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur de manchon |
1-1/4 in , 35 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |