n° de catalogue : EYS3-W
Description: COND SEALING FTG FEM HUB1IN WHT
CUP: 704508373900
Raccord d’étanchéité à revêtement double de PVC, série EYS pour emplacements dangereux, assure l’étanchéité en position verticale, femelle, taille du manchon de 1 pouce (27 millimètres), rayon de rotation de 2,4 pouces (60,96 millimètres), en fonte ductile blanc
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
PVC Coating Bonded to Exterior |
Application |
Restricts the Passage of Gases, Vapors and Flames at Atmospheric Pressure and Normal Ambient Temperatures |
Spécifications
Matériau |
Fonte |
Fini |
revêtement en PVC |
Couleur |
Blanc |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur de manchon |
1 in , 27 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |