n° de catalogue : EYS26-W
Description: COND SEALNG FTG M/F HUB3/4IN WHT
CUP: 704508373771
Raccord d’étanchéité à revêtement double de PVC, série EYS pour emplacements dangereux, assure l’étanchéité en position verticale, mâle et femelle, taille du manchon de 3/4 pouce (21 millimètres), rayon de rotation de 1,96 pouce (49,78 millimètres), en fonte ductile blanc
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
PVC Coating Bonded to Exterior |
Application |
Restricts the Passage of Gases, Vapors and Flames at Atmospheric Pressure and Normal Ambient Temperatures |
Spécifications
Matériau |
Fonte |
Fini |
revêtement en PVC |
Couleur |
Blanc |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur de manchon |
3/4 in , 21 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |