text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EYS21-B

Description:  COND SEALNG FTG FEM HUB3/4IN BLUE

CUP: 704508373634

Raccord d’étanchéité à revêtement double de PVC, série EYS pour emplacements dangereux, assure l’étanchéité en position verticale ou horizontale, femelle, taille du manchon de 3/4 pouce (21 millimètres), rayon de rotation de 1,25 pouce (31,75 millimètres), en fonte ductile bleu pâle
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

PVC Coating Bonded to Exterior

Application

Restricts the Passage of Gases, Vapors and Flames at Atmospheric Pressure and Normal Ambient Temperatures

Spécifications

Matériau

Fonte

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Bleu pâle

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur de manchon

3/4 in , 21 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici