text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EYS116-W

Description:  COND SEALING FTG M/F HUB1/2IN WHT

CUP: 704508429058

Raccord d’étanchéité à revêtement double de PVC, série EYS pour emplacements dangereux, assure l’étanchéité en position verticale ou horizontale, mâle et femelle, taille du manchon de 1/2 pouce (16 millimètres), rayon de rotation de 1,09 pouce (27,69 millimètres), en fonte ductile blanc
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

PVC Coating Bonded to Exterior

Application

Restricts the Passage of Gases, Vapors and Flames at Atmospheric Pressure and Normal Ambient Temperatures

Spécifications

Matériau

Fonte

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur de manchon

1/2 in , 16 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici