n° de catalogue : EYS116-G
Description: COUDE DE TIRAGE EYS 1/2 PO GRIS
CUP: 704508373481
Raccord d’étanchéité à revêtement double de PVC, série EYS pour emplacements dangereux, assure l’étanchéité en position verticale ou horizontale, mâle et femelle, taille du manchon de 1/2 pouce (16 millimètres), rayon de rotation de 1,09 pouce (27,69 millimètres), en fonte ductile grise
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- All hubs have a minimum of five full threads, integral bushings to protect conductor insulation from damage, and large access openings for easier packing of sealing material.
- Seals are approved to be used with Crouse Hinds® Sealing Compound and Fiber.
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
PVC Coating Bonded to Exterior |
Application |
Restricts the Passage of Gases, Vapors and Flames at Atmospheric Pressure and Normal Ambient Temperatures |
Spécifications
Matériau |
Fonte |
Fini |
revêtement en PVC |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur de manchon |
1/2 in , 16 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |