text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EYS11-TB

Description:  RACC ETCH FEM VERT/HZ 1/2PO

CUP: 786210248066

Raccord d"étanchéité femelle en alliage de fer fondu. Revêtement de PVC. Vertical ou horizontal. Diamètre du conduit 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • All hubs have a minimum of five full threads, integral bushings to protect conductor insulation from damage, and large access openings for easier packing of sealing material.
  • Seals are approved to be used with Crouse Hinds® Sealing Compound and Fiber.

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Minimum of Five Full Threads and Integral Bushing

Application

Seals Sections of Conduit Runs from Passage of Vapors, Flame, and Gases

Spécifications

Matériau

Fonte

Fini

Zinc-Plated with Aluminum Acrylic Paint

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E193396, CSA

Dimensions

Grosseur de manchon

1/2 in

Longueur

3-5/8 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant