text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EYS106-B

Description:  COND SEALING FTG M/F HUB 4IN BLU

CUP: 704508373375

PVC Double-Coated Conduit Sealing Fitting, EYS Series for Hazardous Locations, for Sealing in Vertical or Horizontal Positions, Male and Female Hub, Hub Size 4 Inch/103 Metric, Turning Radius 3.53 Inch/89.66 Millimeters, Ductile Iron, Light Blue
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

PVC Coating Bonded to Exterior

Application

Restricts the Passage of Gases, Vapors and Flames at Atmospheric Pressure and Normal Ambient Temperatures

Spécifications

Matériau

Fonte

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Bleu pâle

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur de manchon

4 in , 103 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici