text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EYF75-G

Description:  COND SEALING FITTING 3/4IN IRON GRY

CUP: 704508373146

Raccords d"étanchéité pour drain, à revêtement double de PVC. Diamètre de conduit 3/4 pouce. Gris.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

PVC Coating Bonded to Exterior

Application

Restricts the Passage of Gases, Vapors and Flames at Atmospheric Pressure and Normal Ambient Temperatures

Spécifications

Matériau

Fonte

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur de manchon

3/4 in , 21 mm