text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EYD66-G

Description:  COUDE DE TIRAGE EYD 2 PO GRIS

CUP: 704508372712

Raccords d"étanchéité pour drain, à revêtement double de PVC. Mâle et femelle. Diamètre de conduit 2 pouces. Gris.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

PVC Coating Bonded to Exterior

Application

Restricts the Passage of Gases, Vapors and Flames at Atmospheric Pressure and Normal Ambient Temperatures

Spécifications

Matériau

Fonte

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Gris foncé

Classifications

Marque de produit

Ocal

Dimensions

Grosseur de manchon

2 in , 53 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici