n° de catalogue : EYD36-G
Description: COUDE DE TIRAGE EYD 1 PO GRIS
CUP: 704508372491
Raccords d"étanchéité pour drain, à revêtement double de PVC. Mâle et femelle. Diamètre de conduit 1 pouce. Gris.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- All hubs have a minimum of five full threads, integral bushings to protect conductor insulation from damage, and large access openings for easier packing of sealing material.
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
PVC Coating Bonded to Exterior |
Application |
Restricts the Passage of Gases, Vapors and Flames at Atmospheric Pressure and Normal Ambient Temperatures |
Spécifications
Matériau |
Fonte |
Fini |
revêtement en PVC |
Couleur |
Gris foncé |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Dimensions
Grosseur de manchon |
1 in , 27 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |